AZK 35 - Aftakklem
0702997

Aftakklem, nominale stroom: 125 A, aansluitmethode: schroefaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 35 mm2, doorsnede: 0,75 mm2 - 35 mm2, montage: nulverzamelrail, kleur: aluminiumkleurig

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Met de aftakklem is dit heel eenvoudig, omdat de klem achteraf altijd op een willekeurige plaats van een koperen rail (dikte max. 5 mm) kan worden gemonteerd
In schakelkasten is het vaak noodzakelijk een aftakking van een platte koperen verzamelrail te realiseren