TCP 30/DC32V - Thermische beveiligingsschakelaar
0700030

Thermische beveiligingsschakelaar, 1-polig, nominale stroom: 30 A, nominale spanning: 32 V, uitschakelkarakteristiek: thermisch, type zekering: automaat, montagetechniek: op basiselement, nominale stroom: 30 A

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Snelle herinschakeling zonder reserveonderdelen na een storing dankzij de herinschakelbaarheid
Probleemloos ombouwen van bestaande installaties met platte autozekeringen door identiek connectorbeeld
Eenvoudige identificatie van de nominale stroomwaarde via gekleurde codering