TCP 25/DC32V
-
Thermische beveiligingsschakelaar
0700025
Thermische beveiligingsschakelaar, 1-polig, nominale stroom: 25 A, nominale spanning: 32 V, uitschakelkarakteristiek: thermisch, type zekering: automaat, montagetechniek: op basiselement, nominale stroom: 25 A
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Snelle herinschakeling zonder reserveonderdelen na een storing dankzij de herinschakelbaarheid
Probleemloos ombouwen van bestaande installaties met platte autozekeringen door identiek connectorbeeld
Eenvoudige identificatie van de nominale stroomwaarde via gekleurde codering