PSB 3/10/4 - Teststekerstrook
0601292

Teststekerstrook, aantal polen: 1, kleur: zilverkleurig

Productdetails








Compatibele producten


Uw voordelen

De teststekerbussen PSB ... zorgen voor een betrouwbare testaftakking
Bij de PSB 6/5/6 wordt een teststeker met een diameter van 4 mm toegepast
Alle teststekerbussen worden in de brugschacht geschroefd