SLKK 5 - Twee-etageklem
0461018

Twee-etageklem, nominale spanning: 500 V, nominale stroom: 30 A, aansluitmethode: schroefaansluiting, 1e en 2e etage, nominale aansluitdoorsnede: 4 mm2, doorsnede: 0,2 mm2 - 4 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: grijs

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Met behulp van de verbindingsbrug FBI 10-6 kan in de bovenste etage een gemeenschappelijke nulverzamelrail worden gemonteerd voor de nulaansluiting van de externe verbruikers en de lichtindicatie
Toepassing bij machinebesturingen met externe initiatoren, magneetventielen en eindschakelaars
Met twee zijdelings versprongen aansluitetages en een aardaansluiting voor verbinding met de montagerail als PE-verzamelrail
Hierdoor kunnen 3-aderige kabels ruimtebesparend en systematisch worden aangesloten