MSLKG 5 - Aardklem
0452014

Aardklem, Bij het samenbouwen met contourgelijke aansluitklemmen dient bij isolatiespanningen > 250 V een scheidingsplaat te worden toegepast, aantal aansluitingen: 2, aansluitmethode: schroefaansluiting, 1e etage, doorsnede: 0,2 mm2 - 4 mm2, bevestigingsmethode: PE-voet met bevestigingsschroef, M3, montagetechniek: NS 15, kleur: groen-geel

Productdetails








Compatibele producten