USLKG 6 N-1 - Aardklem
0444048

Aardklem, aantal aansluitingen: 2, aantal polen: 1, aansluitmethode: schroefaansluiting, doorsnede: 0,2 mm2 - 10 mm2, bevestigingsmethode: PE-voet met bevestigingsschroef, M4, montagetechniek: NS 35/15-2,3, kleur: groen-geel

Productdetails









Compatibele producten