USLKG 35 - Aardklem
0444019

Aardklem, Bij aderdoorsneden van 35 mm2 / AWG 2 dient de koperen montagerail NS 32... of NS 35... te worden toegepast! Bij aderdoorsneden van > 35 mm2 / AWG 2 dient de koperen montagerail NS 32... te worden toegepast! Bij het samenbouwen met contourgelijke aansluitklemmen dient bij isolatiespanningen > 690 V een eindplaat te worden geplaatst, aantal aansluitingen: 2, aansluitmethode: schroefaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 35 mm2, doorsnede: 0,75 mm2 - 50 mm2, bevestigingsmethode: PE-voet met bevestigingsschroef, M5, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, kleur: groen-geel

Productdetails









Compatibele producten