UISLKG 35 - Installatie-aardklem
0443065

Installatie-aardklem, Bij aderdoorsneden van 35 mm2 / AWG 2 dient een koperen montagerail NS 32... of NS 35... te worden toegepast!, nominale spanning: 800 V, nominale stroom: 125 A, aantal aansluitingen: 2, aantal polen: 1, doorsnede: 0,75 mm2 - 35 mm2, bevestigingsmethode: PE-voet met bevestigingsschroef, M5, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, kleur: groen-geel

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

De standaard aardklemmen USLKG 1,5 N tot USLKG 16 N kunnen in combinatie met de nulverzamelrail worden toegepast