De inhoud die u bekijkt is op maat voor Nederland. Inhoud voor Verenigde Staten bekijken | Ander land selecteren

USLKG 16 N-1 - Aardklem
0443036

Aardklem, Bij het samenbouwen met contourgelijke aansluitklemmen dient bij isolatiespanningen > 690 V een eindplaat te worden geplaatst., aantal aansluitingen: 2, aantal polen: 1, aansluitmethode: schroefaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 16 mm2, doorsnede: 2,5 mm2 - 25 mm2, bevestigingsmethode: PE-voet met bevestigingsschroef, M4, montagetechniek: NS 35/15-2,3, kleur: groen-geel

Productdetails









Compatibele producten