USLKG 5-1 - Aardklem
0441517

Aardklem met schroefaansluiting, doorsnede: 0,2 mm2 - 6 mm2, AWG: 24 - 10, breedte: 6,2 mm, kleur: groen-geel, montagetechniek: NS 35..., bijzonder geschikt voor NS 35/ 15-2,3

Productdetails









Compatibele producten