USLKG 3 - Aardklem
0441083

Aardklem, Bij het samenbouwen met contourgelijke aansluitklemmen dient bij isolatiespanningen > 690 V een eindplaat te worden geplaatst., aantal aansluitingen: 2, aantal polen: 1, aansluitmethode: schroefaansluiting, doorsnede: 0,2 mm2 - 4 mm2, bevestigingsmethode: PE-voet met bevestigingsschroef, M2,5, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, kleur: groen-geel

Productdetails









Compatibele producten