AKG 16 GNYE - Aansluitklem
0423027

Aansluitklem, nominale spanning: 300 V, nominale stroom: 76 A, aansluitmethode: schroefaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 16 mm2, doorsnede: 1,5 mm2 - 16 mm2, montage: nulverzamelrail, kleur: groen-geel

Productdetails









Compatibele producten