AKG 4 BU-EX - Aansluitklem
0421061

Aansluitklem, nominale spanning: 300 V, nominale stroom: 32 A, aansluitmethode: schroefaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 4 mm2, doorsnede: 0,5 mm2 - 6 mm2, montage: nulverzamelrail, kleur: blauw

Productdetails