AKG 4 BK-EX - Aansluitklem
0421058

Aansluitklem, nominale spanning: 300 V, nominale stroom: 32 A, aansluitmethode: schroefaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 4 mm2, doorsnede: 0,5 mm2 - 6 mm2, montage: nulverzamelrail, kleur: zwart

Productdetails









Compatibele producten