AKG 4 BK - Aansluitklem
0421032

Aansluitklem, nominale spanning: 300 V, nominale stroom: 41 A, aansluitmethode: schroefaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 4 mm2, doorsnede: 0,5 mm2 - 6 mm2, montage: nulverzamelrail, kleur: zwart

Productdetails









Compatibele producten