AKG 4 GNYE - Aansluitklem
0421029

Aansluitklem, nominale spanning: 300 V, nominale stroom: 41 A, aansluitmethode: schroefaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 4 mm2, doorsnede: 0,5 mm2 - 6 mm2, montage: nulverzamelrail, kleur: groen-geel

Productdetails