NLS-CU 3/10 SN 1000MM
-
Nulverzamelrail
0402174
Nulverzamelrail, DIN VDE 0611-4: 1991-02, kleur: zilverkleurig
Productdetails
Producttype | Nulverzamelrail |
nominale stroom IN | 140 A |
aansluiting overeenkomstig norm | IEC / EN |
Nominale stroom | 140 A |
belastingsstroom maximaal | 140 A |
Breedte | 10 mm |
Hoogte | 1000 mm |
diepte | 3 mm |
lengte | 1 m |
Kleur | zilverkleurig |
aansluiting overeenkomstig norm | IEC / EN |
tests | DIN VDE 0611-4: 1991-02 |
Artikelnummer | 0402174 |
Verpakkingseenheid | 10 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 10 Stuks |
Verkoopcode | BE7291 |
Productcode | BE7291 |
GTIN | 4017918001810 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 264 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 264 g |
Douanetariefnummer | 74071000 |
Land van herkomst | BG |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250307 |
ECLASS-15.0 | 27250307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000485 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121100 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
-
AB/SS-M - Ondersteuningsblok 3025888
-
AB-SK 65 - Ondersteuningsblok 3026489
-
AB/SKS - Ondersteuningsblok 3240224
-
AB-PTI/3 - Ondersteuningsblok 3213974
-
AB-SK - Ondersteuningsblok 3025341
-
AB-SK 65-D - Ondersteuningsblok 3026900
-
AB/SS-EX - Ondersteuningsblok 0404415
-
AB-UTN 2,5/10 - Ondersteuningsblok 3245082
-
AB-PTI 16-NLS BU - Ondersteuningsblok 1030138
-
AB-SK TOP - Ondersteuningsblok 3062090
-
AB-PTI 4/3 - Ondersteuningsblok 3214053
-
AB-PTI - Ondersteuningsblok 3214006
-
ABN 2/SS - Ondersteuningsblok 0404460
-
AB-PTI 6 - Ondersteuningsblok 3214008
-
AB2/SS - Ondersteuningsblok 0404431
-
AB3/SS - Ondersteuningsblok 0800086
-
AB-SK 65-D INSULATED - Ondersteuningsblok 3040889
-
AB-SK/E - Ondersteuningsblok 3026476
-
AB-SK TOP INSULATED - Ondersteuningsblok 3062074
-
UAB - Ondersteuningsblok 3032428
-
AB-PTI 16-NLS RD - Ondersteuningsblok 1030140
-
AB-UTI/3 - Ondersteuningsblok 3076038
-
AB-SK/E-NS 35 - Ondersteuningsblok 3213111
-
AB-SKS 60 - Ondersteuningsblok 3240223
-
AB-SK-D TOP INSULATED - Ondersteuningsblok 3062087
-
AB-PTI 16-NLS-FE - Ondersteuningsblok 1030141
-
AB-SK-D TOP - Ondersteuningsblok 3062100
-
AB-PTI 16-NLS - Ondersteuningsblok 1030137
-
UAB 1 - Ondersteuningsblok 3032431
-
AP-NLS N - Afdekprofiel 1013634
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar