UGSK/S GN + GS
-
Schuifcontactklem
0313086
Schuifcontactklem, met schuifcontact, nominale spanning: 500 V, nominale stroom: 41 A, aantal aansluitingen: 2, aansluitmethode: schroefaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 6 mm2, 1e etage, doorsnede: 0,5 mm2 - 10 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, kleur: groen
Productdetails
Producttype | Aansluitklem |
Aantal Aansluitingen | 2 |
Aantal rijen | 1 |
potentialen | 1 |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | III |
vervuilingsgraad | 3 |
test-stootspanning | 6 kV |
Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 1,31 W |
nominale doorsnede | 6 mm² |
1e etage | |
Aansluitmethode | schroefaansluiting |
schroefdraad | M4 |
Aanhaalmoment | 1,5 ... 1,8 Nm |
Striplengte | 11 mm |
aansluiting overeenkomstig norm | IEC 60947-7-1 |
Aderdoorsnede massief | 0,5 mm² ... 10 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 20 ... 8 (omgezet naar IEC) |
Aderdoorsnede soepel | 0,5 mm² ... 6 mm² |
aderdoorsnede soepel [AWG] | 20 ... 10 (omgezet naar IEC) |
Aderdoorsnede soepel (adereindhuls zonder kunststofhuls) | 0,5 mm² ... 6 mm² |
Aderdoorsnede soepel (adereindhuls met kunststofhuls) | 0,5 mm² ... 4 mm² |
2 massieve aders met dezelfde doorsnede | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
2 soepele aders met dezelfde doorsnede | 0,5 mm² ... 4 mm² |
2 aders met dezelfde doorsnede flexibel met adereindhuls zonder kunststofhuls | 0,5 mm² ... 4 mm² |
2 aders met dezelfde doorsnede flexibel met TWIN-adereindhuls met kunststofhuls | 0,5 mm² ... 4 mm² |
Nominale stroom | 41 A |
belastingsstroom maximaal | 57 A (bij een aderdoorsnede van 10 mm²) |
nominale spanning | 500 V |
nominale aderdoorsnede | 6 mm² |
Breedte | 8,2 mm |
Kleur | groen (RAL 6021) |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V2 |
isolatiemateriaalgroep | I |
Isolatiemateriaal | PA |
Temperatuur Index isolatiemateriaal (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
Relatieve Temperatuur Index isolatiemateriaal (Elec., UL 746 B) | 125 °C |
kalorimetrische warmteafgifte NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
ontvlambaarheid oppervlakte NFPA 130 (ASTM E 162) | doorstaan |
specifieke optische rookgasdichtheid NFPA 130 (ASTM E 662) | doorstaan |
rookgastoxiciteit NFPA 130 (SMP 800C) | doorstaan |
Mechanische gegevens | |
open zijwand | Ja |
Omgevingsomstandigheden | |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 60 °C (voor korte tijd, niet langer dan 24 h, -60 °C tot +70 °C) |
omgevingstemperatuur (montage) | -5 °C ... 70 °C |
omgevingstemperatuur (bediening) | -5 °C ... 70 °C |
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 30 % ... 70 % |
aansluiting overeenkomstig norm | IEC 60947-7-1 |
montagetechniek | NS 35/7,5 |
NS 35/15 | |
NS 32 |
Artikelnummer | 0313086 |
Verpakkingseenheid | 50 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 50 Stuks |
Verkoopcode | BE1233 |
Productcode | BE1233 |
GTIN | 4046356958257 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 33,105 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 33,105 g |
Douanetariefnummer | 85369010 |
Land van herkomst | DE |
ETIM
ETIM 8.0 | EC000897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: Niet van toepassing) |
Compatibele producten
Aanwijzing: het gebruik van enkele van de onderstaande toebehorendelen kan dit product beperken.
-
-
EB 2- 8 - Inlegbrug 0202154
-
EB 3- 8 - Inlegbrug 0202141
-
EB 10- 8 - Inlegbrug 0202138
-
GS-GSK/S - Schuifcontact 0305116
-
DSBJ- 8/13-GSK/S - Dwarsverbinding/brug 0305828
-
SBJ 2- 8/13-GSK/S - Schakelbrug 0305239
-
EB 4- 8 - Inlegbrug 0202142
-
EB 1/3/5/7-8 - Inlegbrug 3072340
-
EB 1/3/5-8 - Inlegbrug 3072341
-
PSB 3,5/8,5/6 - Teststekerstrook 0305297
-
D-UGSK - Afsluitplaat 0304023
-
STSL-GSK - Scheidingsplaat 0305226
-
ATS-U S - Groepenscheidingsplaat 1742991
-
ATS-GSK - Groepenscheidingsplaat 0304227
-
SBS 8:UNBEDRUCKT - Coderingskaart 1007235
-
SZS 1,0X4,0 VDE - Schroevendraaier 1205066
-
TS-UK 6-T - Scheidingsplaat 3072820
-
SCP 2-8 - Kortsluitsteker 3070402
-
SCPI 4-8 - Kortsluitsteker 3070424
-
ATS-U L - Groepenscheidingsplaat 1742989
-
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail geboord 1201002
-
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1201015
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Montagerail geboord 0801733
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1204122
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Eindkap 1206560
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1201756
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1201895
-
NS 35/15 CAP - Eindkap 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1201798
-
ZB 8:UNBEDRUCKT - Zackband 1052002
-
ZB 8 CUS - Zackband 0825011
-
UC-TM 8 - Codering voor klemmen 0818072
-
UC-TM 8 CUS - Codering voor klemmen 0824597
-
UCT-TM 8 - Codering voor klemmen 0828740
-
UCT-TM 8 CUS - Codering voor klemmen 0829616
-
ZB 8,LGS:L1-N,PE - Codering voor klemmen 1052413
-
CLIPFIX 35 - Eindsteun 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Eindsteun 3022276
-
E/NS 35 N - Eindsteun 0800886
-
E/UK - Eindsteun 1201442
-
E/UK 1 - Eindsteun 1201413
-
PSBJ-GSK/S FARBLOS - Teststekerstrook 0305394
-
PSBJ-GSK/S WH - Teststekerstrook 0305310
-
PSBJ-GSK/S RD - Teststekerstrook 0305323
-
PSBJ-GSK/S BU - Teststekerstrook 0305336
-
PSBJ-GSK/S YE - Teststekerstrook 0305349
-
PSBJ-GSK/S GN - Teststekerstrook 0305352
-
PSBJ-GSK/S VT - Teststekerstrook 0305365
-
PSBJ-GSK/S GY - Teststekerstrook 0305378
-
PSBJ-GSK/S BK - Teststekerstrook 0305381
Uw voordelen
Meetinrichtingen of veiligheidsrelais kunnen m.b.v. bruggen en schuifcontacten individueel worden ingeschakeld
Hiertoe maken de schuifcontacten, afhankelijk van de schakeltaak, contact met de schakelbare brug
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar