URTK/SP - Meettransformator-scheidingsklem
0311126

Meettransformator-scheidingsklem, met schuifcontact, nominale spanning: 500 V, nominale stroom: 41 A, aansluitmethode: schroefaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 6 mm2, doorsnede: 0,5 mm2 - 10 mm2 , montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, kleur: grijs

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Vingeraanrakingsveilige testbussen met een diameter van 4 mm zijn al geïntegreerd
De klemmen kunnen aan weerszijden worden voorzien van vaste en schakelbare bruggen