USK 4-FS/FS(8-2,8-0,8) - Aansluitklem
0271017

Aansluitklem, nominale spanning: 800 V, nominale stroom: 32 A, aantal aansluitingen: 8, aansluitmethode: Vlakstekeraansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 4 mm2, 1e etage, doorsnede: 0,5 mm2 - 6 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: grijs

Productdetails








Compatibele producten