USK 4-FSR(4-2,8-0,8) - Aansluitklem
0270018

Aansluitklem, nominale spanning: 800 V, nominale stroom: 32 A, 1e etage aansluiting links, aansluitmethode: schroefaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 4 mm2, doorsnede: 0,2 mm2 - 4 mm2, aansluitmethode: Vlakstekeraansluiting, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: grijs

Productdetails









Compatibele producten