De inhoud die u bekijkt is op maat voor Nederland. Inhoud voor Verenigde Staten bekijken | Ander land selecteren

MPS-MT - Teststeker
0201744

Teststeker, met soldeeraansluiting t/m 1 mm2-aderdoorsnede, aantal polen: 1, kleur: grijs

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

De teststeker maakt op betrouwbare wijze contact in de brugschacht alsmede in alle testbussen met een diameter van 2,3 mm
Tweedelige teststeker voor een individuele kleursamenstelling van de steker
De teststekers worden in de functieschacht van de klemmen uit het CLIPLINE complete-systeem gestoken of in de hiervoor bestemde testaftakkingen