PLC-V8R/PT-24DC/EM
-
Uitbreidingsmodule
1487020
PLC-INTERFACE-Ethernet-gateway-uitbreidingsmodule met 16 I/O's voor een steekbare aansluiting op 8 PLC-INTERFACE-klemmen, ter uitbreiding van de basismodule PLC-V8R.../BM (er kunnen max. 3 uitbreidingsmodules op 1 basismodule worden aangesloten), Push-in-aansluiting
Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig.
Naar het noodzakelijke toebehoren
Productdetails
| Aanwijzing voor de bediening | Voor het beoogde gebruik moeten de instructies uit de installatierichtlijn (zie downloads) worden nageleefd. Voor toepassingen of gebruik met producten van derden moeten de specificaties, veiligheidsinformatie en waarschuwingen van de desbetreffende fabrikant ook worden nageleefd. |
| Aanwijzing voor de bediening | Let op afwijkende technische gegevens, installatierichtlijnen en toelatingen voor de PLC-INTERFACE-modules. Deze vindt u bij het betreffende artikel. |
| Aanwijzing over laboratoriumtest | Omgevingstests (trillingen en schokken): hoge niet-geperforeerde montagerail, montagerail geschroefd om de 10 cm, seriemontage inclusief hoge en schroefbare eindsteunen |
| Producttype | Uitbreidingsmodule |
| Productfamilie | PLC-INTERFACE |
| Bedrijfstoestand | 100 % ED |
| Isolatie-eigenschappen: lucht- en kruipwegen | |
| Isolatie | functie-isolatie |
| Overspanningscategorie | II |
| Vervuilingsgraad | 2 |
| opgenomen vermogen | 450 mW (geen andere ingangen en uitgangen actief) |
| ≤ 850 mW (geen andere ingangen en uitgangen actief) | |
| 2,5 W (IN0 ... IN7 en relais actief) | |
| ≤ 4,3 W (IN0 ... IN7 en relais actief) | |
| lucht- en kruipwegen | |
| Nominale isolatiespanning | 50 V |
| test-stootspanning | 0,5 kV |
| Voeding | |
| voedingsspanning | 24 V DC |
| voedingsspanningsbereik | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Ingangsstroom | 16 mA (geen andere ingangen en uitgangen actief) |
| ≤ 22 mA (geen andere ingangen en uitgangen actief) | |
| 80 mA (IN0 ... IN7 en relais actief) | |
| ≤ 130 mA (IN0 ... IN7 en relais actief) | |
| beveiligingsschakeling | polariteitsbeveiliging |
| overspanningsbeveiliging | |
| Digitale ingangen | |
| Aantal ingangen | 8 (4 als analoog configureerbaar) |
| beschrijving van de ingang | EN 61131-2, type 3 |
| ingangsspanning | 24 V DC |
| stroomopname typ. | 2,4 mA (per kanaal, IN0 ... IN3) |
| 2,8 mA (per kanaal, IN4 ... IN7) | |
| ingangsspanningsbereik "0"-signaal | 0 V DC ... 5 V DC |
| ingangsspanningsbereik "1"-signaal | 11 V DC ... 30 V DC |
| update procesdata | < 1 ms (Lokale bus asynchroon) |
| statusindicatie | led (geel) |
| Digitale ingangen via PLC-INTERFACE-steekcontacten | |
| Aantal ingangen | ≤ 8 |
| update procesdata | < 1,5 ms (Lokale bus asynchroon) |
| analoge ingangen | |
| Aantal ingangen | ≤ 4 (IN4, IN5, IN6 en IN7 zijn als analoog configureerbaar) |
| Ingangsspanningsbereik | 0 V DC ... 10 V DC |
| Temperatuurcoëfficiënten | ± 0,01 %/K |
| <± 0,06 %/K | |
| Meetfout | 1 % (van de meetbereikeindwaarde ) |
| <± 3 % (van de meetbereikeindwaarde ) | |
| ingangsimpedantie | zie diagram |
| Resolutie | 10 Bit |
| LSB | 10 mV |
| toelaatbare spanning | 0 V ... 30 V |
| kabellengte | < 10 m |
| ingangsfilter | 1e orde |
| grensfrequentie (3 dB) | 150 Hz (Het systeem is ontworpen om statische spanningssignalen op te nemen. Het aliaseffect kan optreden bij dynamische spanningssignalen.) |
| update procesdata | ≤ 10 ms (Lokale bus asynchroon) |
| Analoge ingangen via PLC-INTERFACE-steekcontacten | |
| Aantal ingangen | ≤ 8 |
| update procesdata | < 1 s (Lokale bus asynchroon) |
| Digitale uitgangen via PLC-INTERFACE-steekcontacten | |
| Aantal uitgangen | ≤ 8 |
| update procesdata | < 1 ms (Lokale bus asynchroon) |
| Analoge uitgangen via PLC-INTERFACE-steekcontacten | |
| update procesdata | < 500 ms (Lokale bus asynchroon) |
| COMBICON-aansluiting | |
| Aansluitmethode | Push-in-aansluiting |
| Striplengte | 9 mm |
| aantal polen | 10 |
| Opmerking | moduulvoeding en 8 x ingang |
| Aderdoorsnede massief | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Adereindhuls zonder kunststofhuls) | |
| 0,25 mm² ... 0,5 mm² (Adereindhulzen met kunststofhuls) | |
| Aderdoorsnede AWG | 26 ... 16 |
| Interface naar verdere uitbreidingsmodules | |
| Aansluitmethode | snijklemaansluiting |
| Aantal Aansluitingen | 1 |
| aantal polen | 4 |
| Lokale bus | |
| Benaming | Lokale bus |
| Cyclustijd | 5 ms |
| ≤ 12 ms | |
| 15 ms | |
| ≤ 35 ms | |
| 28 ms | |
| ≤ 65 ms | |
| PLC-INTERFACE steekcontacten | |
| Benaming | PLC-INTERFACE steekcontacten |
| bedrijfsspanningsindicatie | led groen |
| Artikelafmetingen | |
| Breedte | 50 mm |
| Hoogte | 49 mm |
| diepte | 83 mm |
| Breedte | 50 mm |
| Hoogte | 111 mm |
| diepte | 87 mm |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse (Behuizing) | IP20 |
| beschermklasse (Aansluitklemmen) | IP20 |
| beschermklasse (Inbouwpositie) | ≥ IP54 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 60 °C (rekening houden met derating) |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| hoogtepositie | ≤ 2000 m |
| ≤ 3000 m (≤ 52 °C) | |
| ≤ 4000 m (≤ 46 °C) | |
| max. toel. luchtvochtigheid (bedrijf) | 95 % (zonder condens) |
| schok (bedrijf) | 15g (11 ms, 3 assen) (EN 60068-2-27) |
| trillingen (bedrijf) | 5g (5 Hz ... 150 Hz, 3 assen) (EN 60068-2-6) |
| stooremissie | EN 55016-2-3 (woonomgeving) |
| stoorimmuniteit (geen ontlading van statische elektriciteit) | EN 61000-4-2: ±6 kV (contactontlading) |
| EN 61000-4-2: ±8 kV (luchtontlading) | |
| stoorimmuniteit (tegen elektromagnetische velden) | EN 61000-4-3: 10 V/m |
| stoorimmuniteit (tegen leidinggebonden hoge frequentie) | EN 61000-4-6: 10 V |
| stoorimmuniteit (tegen snelle transiënten (burst)) | EN 61000-4-4: ±2 kV voedings- en signaalleidingen |
| stoorimmuniteit (tegen piekstroombelastingen (surge)) | EN 61000-4-5: 0,5 kV symmetrisch op voedingsleiding |
| EN 61000-4-5: 1 kV asymmetrisch op voedingsleiding | |
| EN 61000-4-5: 1 kV asymmetrisch op signaalleiding |
| lucht- en kruipwegen | |
| normen / bepalingen | IEC/EN/UL 61010-2-201 |
| EN IEC 60664-1 | |
| normen / bepalingen | DIN EN 61131-2 |
| montagetechniek | steekmontage |
| Montage-instructie | steekbaar op 8 x PLC-INTERFACE-klemmen |
| Inbouwpositie | horizontaal |
| Artikelnummer | 1487020 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | DK62R1 |
| Productcode | DK62R1 |
| GTIN | 4063151929183 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 90,3 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 90,3 g |
| Douanetariefnummer | 85371098 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242602 |
| ECLASS-15.0 | 27242602 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001597 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
Compatibele producten
-
PLC-RSC- 24DC/21 - Relaismodule 2966171
-
PLC-RPT- 24DC/21 - Relaismodule 2900299
-
PLC-RSC- 24DC/21AU - Relaismodule 2966265
-
PLC-RPT- 24DC/21AU - Relaismodule 2900306
-
PLC-RSC- 24DC/ 1/ACT - Relaismodule 2966210
-
PLC-RPT- 24DC/ 1/ACT - Relaismodule 2900312
-
PLC-RSC- 24DC/21/MS - Relaismodule 2909649
-
PLC-RPT- 24DC/21/MS - Relaismodule 2909667
-
PLC-RSC- 24DC/21AU/MS - Relaismodule 2909655
-
PLC-RPT- 24DC/21AU/MS - Relaismodule 2909672
-
PLC-RSC- 24DC/ 1/MS/ACT - Relaismodule 2909661
-
PLC-RPT- 24DC/ 1/MS/ACT - Relaismodule 2909677
-
PLC-RSC- 24UC/ 1/S/H - Schakelaar 2982236
-
PLC-RPT- 24UC/ 1/S/H - Schakelaar 2900328
-
PLC-RSC-24DC/21/EX - Relaismodule 2909524
-
PLC-RPT-24DC/21/EX - Relaismodule 2909528
-
PLC-OSC- 24DC/ 48DC/100 - Solid-state-relaismodule 2966728
-
PLC-OPT- 24DC/ 48DC/100 - Solid-state-relaismodule 2900352
-
PLC-OPT- 24DC/ 24DC/2 - Solid-state-relaismodule 2900364
-
PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 2 - Solid-state-relaismodule 2966634
-
PLC-OPT- 24DC/230AC/1 - Solid-state-relaismodule 2900369
-
PLC-OSC- 24DC/230AC/ 1 - Solid-state-relaismodule 2967840
-
PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 2/ACT - Solid-state-relaismodule 2966676
-
PLC-OPT- 24DC/ 24DC/2/ACT - Solid-state-relaismodule 2900376
-
PLC-OSC- 24DC/230AC/ 1/ACT - Solid-state-relaismodule 2967947
-
PLC-OPT- 24DC/300DC/1 - Solid-state-relaismodule 2900383
-
PLC-OSC- 24DC/300DC/ 1 - Solid-state-relaismodule 2980678
-
PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 10/R - Solid-state-relaismodule 2982702
-
PLC-OPT- 24DC/ 24DC/10/R - Solid-state-relaismodule 2900398
-
PLC-OSC- 24DC/ 48DC/500/W - Solid-state-relaismodule 2980636
-
PLC-OPT- 24DC/ 48DC/500/W - Solid-state-relaismodule 2900378
-
PLC-OSC- 24DC/TTL - Solid-state-relaismodule 2982728
-
PLC-OPT- 24DC/TTL - Solid-state-relaismodule 2900363
-
PLC-OSC- 24DC/ 48DC/100/C1D2 - Optorelais 5603261
-
PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 2/C1D2 - Optorelais 5603260
-
PLC-RSC- 24DC/ 1AU/SEN - Relaismodule 2966317
-
PLC-RPT- 24DC/ 1AU/SEN - Relaismodule 2900313
-
PLC-RSC-120UC/ 1AU/SEN - Relaismodule 2966320
-
PLC-RPT-120UC/ 1AU/SEN - Relaismodule 2900314
-
PLC-RSC-230UC/ 1AU/SEN - Relaismodule 2966333
-
PLC-RPT-230UC/ 1AU/SEN - Relaismodule 2900315
-
PLC-RSC- 24DC/ 1AU/MS/SEN - Relaismodule 2909663
-
PLC-RPT- 24DC/ 1AU/MS/SEN - Relaismodule 2909678
-
PLC-RSC-120UC/ 1AU/MS/SEN - Relaismodule 2909664
-
PLC-RPT-120UC/ 1AU/MS/SEN - Relaismodule 2909679
-
PLC-RPT-230UC/ 1AU/MS/SEN - Relaismodule 2909680
-
PLC-OPT-24DC/V8C/SEN - Solid-state-relaismodule 2908172
-
PLC-OPT-120UC/V8C/SEN - Solid-state-relaismodule 2908174
-
PLC-OPT-230UC/V8C/SEN - Solid-state-relaismodule 2908176
-
PLC-APT-UI-IN - Analoge module 2906917
-
PLC-APT-PT100-IN - Analoge module 2906919
-
PLC-APT-UI-OUT - Analoge module 2906921
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar