I contenuti che vedi sono su misura per Italia. Visualizza i contenuti per Stati Uniti | Seleziona un altro paese

AI 2,5 -12 BU - Cappuccio
3200962

Cappuccio, Lunghezza zona di contatto: 12 mm, lunghezza anelli: 18 mm, colore: blu

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

I capocorda con collare in plastica sono in rame elettrolitico dolce con stagnatura galvanica
Si ottiene una maggiore sicurezza d'isolamento nel caso di collegamenti poco distanti e si evita al contempo di strappare i fili