I contenuti che vedi sono su misura per Italia. Visualizza i contenuti per Stati Uniti | Seleziona un altro paese

ELR H3-I-PT- 24DC/500AC-0,6 - Motorstarter ibridi
2903920

Relè statico per l'avviamento di motori da 3~ AC fino a 500 V AC e corrente d'uscita 0,6 A, con tensione di controllo 24 V DC, disinserzione per sovraccarico impostabile e connessione push-in.

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili