SSMK 96X30 - Siglatura di quadri elettrici
5032442

Siglatura di quadri elettrici, misura: 96 x 30 mm, dimensioni campo di siglatura: 92 x 26 mm, 2 fori di fissaggio M3, inclusi 1 x ES-SSMK-GB 96 x 30

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

I cartellini a nastro ES‑SSMK... possono essere siglati con CMS‑P1‑PLOTTER e con il caricatore CMS‑P1‑PAD
La siglatura risulta in questo modo protetta da fattori esterni
Il supporto è dotato di due fori di fissaggio per il collegamento a vite
Siglatura di quadri elettrici composta da cappuccio trasparente e supporto
Il cartellino a stecca siglato viene posto nel cappuccio e quest'ultimo viene bloccato con il supporto