PTFIX-F - Flangia
3274060

Flangia, con fissaggio a vite, per il montaggio diretto dei blocchi FIX da 2,5 mm2 e 4 mm2, profondità: 21,7 mm, larghezza: 8,6 mm, altezza: 28,6 mm, colore: grigio, tipo di montaggio: Montaggio a vite

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Possibilità di marcatura semplificate