Blocco distributore, Morsetto base con alimentazione, tensione nominale: 450 V, corrente nominale: 24 A, numero di connessioni: 7, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm2, Presa, sezione: 0,14 mm2 - 4 mm2, Connessione Push-in, Connessione collettiva, Sezione di dimensionamento: 6 mm2, sezione: 0,5 mm2 - 10 mm2, tipo di montaggio: montaggio su adattatori per il fissaggio su guida di supporto, Montaggio diretto con flangia, Mobile, colore: marrone
i blocchi sono ponticellabili tra di loro sopra il vano conduttori, per ponticelli a innesto adatti, vedere accessori
Note generali
Nota
Per le applicazioni di distribuzione dell'alimentazione, è necessario osservare la norma IEC 60364-4-43:2008, modificata + Corrigendum Ott. 2008 (DIN VDE 0100-430:2010-10) sezione 433.2 ff!
Numero collegamenti
7
Numero di file
1
Potenziali
1
Caratteristiche di isolamento
Categoria di sovratensione
III
Grado d'inquinamento
3
Tensione impulsiva di dimensionamento
6 kV
Potenza dissipata massima in condizioni nominali
0,77 W
Alimentazione
sì
Numero di connessioni per ogni piano
7
Sezione nominale
2,5 mm²
Sezione di dimensionamento AWG
14
Presa
Collegamento
Connessione Push-in
Lunghezza del tratto da spelare
8 mm ... 10 mm
Calibro a tampone
A3
Attacco a norma
IEC 60998-2-2
Sezione conduttore rigida
0,14 mm² ... 4 mm²
Sezione conduttore AWG
26 ... 12 (convertito secondo IEC)
Sezione conduttore flessibile
0,14 mm² ... 4 mm²
Sezione conduttore flessibile [AWG]
26 ... 12 (convertito secondo IEC)
Sezione del conduttore flessibile (capocorda senza collare di isolamento)
0,14 mm² ... 2,5 mm²
Sezione del conduttore flessibile (capocorda e collare in plastica)
0,14 mm² ... 2,5 mm²
2 conduttori di sezione identica flessibili con puntalino TWIN con collare in plastica
0,5 mm²
Sezione nominale
2,5 mm²
Corrente nominale
24 A
Corrente di carico massima
32 A (con una sezione conduttore di 4 mm²)
Corrente cumulativa massima
57 A (La corrente di carico max. dei singoli punti di collegamento non deve essere superata.)
Tensione nominale
450 V
Connessione collettiva
Collegamento
Connessione Push-in
Lunghezza del tratto da spelare
10 mm ... 12 mm
Attacco a norma
IEC 60998-2-2
Sezione conduttore rigida
0,5 mm² ... 10 mm²
Sezione conduttore AWG
20 ... 8 (convertito secondo IEC)
Sezione conduttore flessibile
0,5 mm² ... 10 mm²
Sezione conduttore flessibile [AWG]
20 ... 8 (convertito secondo IEC)
Sezione del conduttore flessibile (capocorda senza collare di isolamento)
0,5 mm² ... 6 mm²
Sezione del conduttore flessibile (capocorda e collare in plastica)
0,5 mm² ... 6 mm²
2 conduttori di sezione identica flessibili con puntalino TWIN con collare in plastica
0,5 mm² ... 1,5 mm²
Sezione nominale
6 mm²
Corrente nominale
41 A
Corrente di carico massima
57 A (con sezione del conduttore di 10 mm²)
Corrente cumulativa massima
57 A (La corrente di carico max. dei singoli punti di collegamento non deve essere superata.)
Tensione nominale
450 V
Presa Sezioni di collegamento dirette a innesto
Sezione conduttore rigida
0,34 mm² ... 4 mm²
Sezione del conduttore rigido [AWG]
24 ... 12 (convertito secondo IEC)
Sezione del conduttore flessibile (capocorda senza collare di isolamento)
0,5 mm² ... 2,5 mm²
Sezione del conduttore flessibile (capocorda e collare in plastica)
0,34 mm² ... 2,5 mm²
Connessione collettiva Sezioni di collegamento dirette a innesto
Sezione conduttore rigida
1 mm² ... 10 mm²
Sezione del conduttore flessibile (capocorda senza collare di isolamento)
1 mm² ... 6 mm²
Sezione del conduttore flessibile (capocorda e collare in plastica)
1 mm² ... 6 mm²
Larghezza
25,6 mm
Altezza
28,6 mm
Profondità
21,7 mm
Colore
marrone (RAL 8028)
Classe di combustibilità a norma UL 94
V0
Gruppo materiale isolante
I
Materiale isolante
PA
Inserto materiale isolante statico a freddo
-60 °C
Indice di temperatura relativo materiale isolante (Elec., UL 746 B)
130 °C
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R22
HL 1 - HL 3
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R23
HL 1 - HL 3
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R24
HL 1 - HL 3
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R26
HL 1 - HL 3
Infiammabilità della superficie NFPA 130 (ASTM E 162)
superata
Densità ottica specifica dei fumi NFPA 130 (ASTM E 662)
superata
Tossicità dei fumi NFPA 130 (SMP 800C)
superata
Dati meccanici
Parete laterale aperta
No
Fissaggio sul supporto
Guida di supporto/supporto di fissaggio
NS 35/NS 15
Risultato
Prova superata
Nota
Nel sequenziamento di più blocchi si raccomanda di porre per ogni blocco un adattatore per guida DIN sotto al punto di connessione o un elemento flangiato tra i blocchi.
Per varianti con 6 o 7 collegamenti è sufficiente inserire un adattatore per guida DIN centralmente a ciascun blocco e gli elementi flangiati ogni due blocchi.
In caso di utilizzo dell'adattatore per guida DIN PTFIX-NS35, un blocco allineato è sovrapponibile al massimo solo a metà.
Prova di fiamma ad ago
Durata di applicazione
30 s
Risultato
Prova superata
Vibrazioni/rumori a banda larga
Specifica di prova
DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Spettro
Controllo della vita elettrica categoria 2, montato su carrello
Frequenza
f1 = 5 Hz fino a f2 = 250 Hz
Livello ASD
6,12 (m/s²)²/Hz
Accelerazione
3,12g
Durata di prova per asse
5 h
Direzioni di prova
Asse X, Y e Z
Risultato
Prova superata
Urti
Specifica di prova
DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Forma d'urto
Semisinusoidale
Accelerazione
30g
Durata urti
18 ms
Numero di urti per direzione
3
Direzioni di prova
Asse X, Y e Z (pos. e neg.)
Risultato
Prova superata
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente (esercizio)
-60 °C ... 110 °C (Intervallo di temperatura di esercizio compreso l'autoriscaldamento, temperatura di esercizio massima a breve termine cfr. RTI Elec.)
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)
-25 °C ... 60 °C (per breve durata, non oltre le 24 h, da -60 °C °C a +70 °C)