PTFIX 12X2,5-NS35A GY - Blocco distributore
3273154

sezione
tipo di connessione
Corrente Pittogramma
tensione Pittogramma

Blocco distributore, Blocco con orientamento orizzontale, tensione nominale: 690 V, corrente nominale: 24 A, numero di connessioni: 12, tipo di connessione: Connessione Push-in, sezione: 0,14 mm2 - 4 mm2, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Risparmio di spazio fino al 50 % sulla guida di supporto grazie al montaggio trasversale
Impiego flessibile grazie al montaggio su guida DIN, montaggio diretto o incollatura
Risparmio di tempo grazie al collegamento dei conduttori mediante tecnologia a innesto diretto Push-in senza l'utilizzo di utensili
Risparmio di tempo fino all 80 % grazie ai blocchi pronti all'uso, senza la necessità di ponticellamento
Cablaggio chiaro grazie a undici diverse varianti di colore