i blocchi sono ponticellabili tra di loro sopra il vano conduttori, per ponticelli a innesto adatti, vedere accessori
Note generali
Nota
Per le applicazioni di distribuzione dell'alimentazione, è necessario osservare la norma IEC 60364-4-43:2008, modificata + Corrigendum Ott. 2008 (DIN VDE 0100-430:2010-10) sezione 433.2 ff!
Tipo di prodotto
Morsetto di distribuzione
Numero collegamenti
19
Numero di file
1
Potenziali
1
Caratteristiche di isolamento
Categoria di sovratensione
III
Grado d'inquinamento
3
Tensione impulsiva di dimensionamento
8 kV
Potenza dissipata massima in condizioni nominali
0,77 W
Alimentazione
sì
Numero di connessioni per ogni piano
19
Sezione nominale
2,5 mm²
Sezione di dimensionamento AWG
14
Presa
Collegamento
Connessione Push-in
Lunghezza del tratto da spelare
8 mm ... 10 mm
Calibro a tampone
A3
Attacco a norma
IEC 60947-7-1
Sezione conduttore rigida
0,14 mm² ... 4 mm²
Sezione conduttore AWG
26 ... 12 (convertito secondo IEC)
Sezione conduttore flessibile
0,14 mm² ... 4 mm²
Sezione conduttore flessibile [AWG]
26 ... 12 (convertito secondo IEC)
Sezione del conduttore flessibile (capocorda senza collare di isolamento)
0,14 mm² ... 2,5 mm²
Sezione del conduttore flessibile (capocorda e collare in plastica)
0,14 mm² ... 2,5 mm²
2 conduttori di sezione identica flessibili con puntalino TWIN con collare in plastica
0,5 mm²
Sezione nominale
2,5 mm²
Corrente nominale
24 A
Corrente di carico massima
32 A (con una sezione conduttore di 4 mm²)
Corrente cumulativa massima
57 A (La corrente di carico massima dei singoli punti di collegamento non deve essere superata.)
Tensione nominale
690 V
Connessione collettiva
Collegamento
Connessione Push-in
Lunghezza del tratto da spelare
10 mm ... 12 mm
Calibro a tampone
A5
Attacco a norma
IEC 60947-7-1
Sezione conduttore rigida
0,5 mm² ... 10 mm²
Sezione conduttore AWG
20 ... 8 (convertito secondo IEC)
Sezione conduttore flessibile
0,5 mm² ... 10 mm²
Sezione conduttore flessibile [AWG]
20 ... 8 (convertito secondo IEC)
Sezione del conduttore flessibile (capocorda senza collare di isolamento)
0,5 mm² ... 6 mm²
Sezione del conduttore flessibile (capocorda e collare in plastica)
0,5 mm² ... 6 mm²
2 conduttori di sezione identica flessibili con puntalino TWIN con collare in plastica
0,5 mm² ... 1,5 mm²
Sezione nominale
6 mm²
Corrente nominale
41 A
Corrente di carico massima
57 A (con una sezione conduttore di 10 mm²)
Corrente cumulativa massima
57 A (La corrente di carico massima dei singoli punti di collegamento non deve essere superata.)
Tensione nominale
690 V
Presa Sezioni di collegamento dirette a innesto
Sezione conduttore rigida
0,34 mm² ... 4 mm²
Sezione del conduttore rigido [AWG]
24 ... 12 (convertito secondo IEC)
Sezione del conduttore flessibile (capocorda senza collare di isolamento)
0,5 mm² ... 2,5 mm²
Sezione del conduttore flessibile (capocorda e collare in plastica)
0,34 mm² ... 2,5 mm²
Connessione collettiva Sezioni di collegamento dirette a innesto
Sezione conduttore rigida
1 mm² ... 10 mm²
Sezione del conduttore flessibile (capocorda senza collare di isolamento)
1 mm² ... 6 mm²
Sezione del conduttore flessibile (capocorda e collare in plastica)
1 mm² ... 6 mm²
Larghezza
28,6 mm
Altezza
58,1 mm
Profondità su NS 15
30,4 mm
Profondità su NS 35/7,5
32,4 mm
Colore
marrone (RAL 8028)
Classe di combustibilità a norma UL 94
V0
Gruppo materiale isolante
I
Materiale isolante
PA
Inserto materiale isolante statico a freddo
-60 °C
Indice di temperatura relativo materiale isolante (Elec., UL 746 B)
130 °C
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R22
HL 1 - HL 3
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R23
HL 1 - HL 3
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R24
HL 1 - HL 3
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R26
HL 1 - HL 3
Infiammabilità della superficie NFPA 130 (ASTM E 162)
superata
Densità ottica specifica dei fumi NFPA 130 (ASTM E 662)
superata
Tossicità dei fumi NFPA 130 (SMP 800C)
superata
Prova di tensione impulsiva
Tensione di prova valore nominale
9,8 kV
Risultato
Prova superata
Test temperatura ambientale
Requisito verifica di riscaldamento
Aumento di temperatura ≤ 45 K
Risultato
Prova superata
Resistenza alla corrente di breve durata 6 mm²
0,72 kA
Resistenza alla corrente di breve durata 10 mm²
1,2 kA
Risultato
Prova superata
Rigidità dielettrica a frequenza di rete
Tensione di prova valore nominale
1,89 kV
Risultato
Prova superata
Dati meccanici
Parete laterale aperta
No
Resistenza meccanica
Risultato
Prova superata
Fissaggio sul supporto
Guida di supporto/supporto di fissaggio
NS 35
Forza di prova valore nominale
5 N
Risultato
Prova superata
Nota
Nel sequenziamento di più blocchi si raccomanda di porre per ogni blocco un adattatore per guida DIN sotto al punto di connessione o un elemento flangiato tra i blocchi.
Per varianti con 6 o 7 collegamenti è sufficiente inserire un adattatore per guida DIN centralmente a ciascun blocco e gli elementi flangiati ogni due blocchi.
In caso di utilizzo dell'adattatore per guida DIN PTFIX-NS35, un blocco allineato è sovrapponibile al massimo solo a metà.
Prova di integrità e stabilità dei conduttori
Velocità di rotazione
10 giri/min
Giri
135
Sezione conduttore/peso
0,5 mm2/0,3 kg
6 mm2/1,4 kg
10 mm2/2 kg
Risultato
Prova superata
Prova di integrità e stabilità dei conduttori
Velocità di rotazione
10 giri/min
Giri
135
Sezione conduttore/peso
0,14 mm2/0,2 kg
2,5 mm2/0,7 kg
4 mm2/0,9 kg
Risultato
Prova superata
Invecchiamento
Cicli di temperatura
192
Risultato
Prova superata
Prova di fiamma ad ago
Durata di applicazione
30 s
Risultato
Prova superata
Vibrazioni/rumori a banda larga
Specifica di prova
DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Spettro
Controllo della vita elettrica categoria 2, montato su carrello
Frequenza
f1 = 5 Hz fino a f2 = 250 Hz
Livello ASD
6,12 (m/s²)²/Hz
Accelerazione
3,12g
Durata di prova per asse
5 h
Direzioni di prova
Asse X, Y e Z
Risultato
Prova superata
Urti
Specifica di prova
DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Forma d'urto
Semisinusoidale
Accelerazione
30g
Durata urti
18 ms
Numero di urti per direzione
3
Direzioni di prova
Asse X, Y e Z (pos. e neg.)
Risultato
Prova superata
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente (esercizio)
-60 °C ... 110 °C (Intervallo di temperatura di esercizio compreso l'autoriscaldamento, temperatura di esercizio massima a breve termine cfr. RTI Elec.)
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)
-25 °C ... 60 °C (per breve durata, non oltre le 24 h, da -60 °C °C a +70 °C)