PTPOWER 95-3L/N - Morsetti di potenza
3260112

sezione
tensione Pittogramma

Morsetti di potenza, bloccato, tensione nominale: 1000 V, corrente nominale: 232 A, numero di connessioni: 8, numero poli: 4, tipo di connessione: Connessione PowerTurn, sezione: 25 mm2 - 95 mm2, tipo di montaggio: NS 35/15, colore: grigio/blu

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

I morsetti di potenza offrono un inserimento facile e diretto, adesso anche per conduttori di grandi dimensioni
Oltre all'utilizzo della presa di prova presente, è possibile collegare i morsetti con presa di derivazione, che offrono l'alloggiamento necesario per due linee di prova
I morsetti di connessione push-in si contraddistinguono, oltre che per le caratteristiche del sistema CLIPLINE complete, anche per il cablaggio semplice e senza utensili di conduttori con capocorda o conduttori rigidi
La struttura compatta permette il cablaggio in uno spazio minimo