CSA
ID omologazione: 13631Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
C | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 12 |
IECEE CB Scheme
ID omologazione: DE1-65791cULus Recognized
ID omologazione: E60425Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 20 A | 24 - 12 | ||
C | ||||
300 V | 20 A | 24 - 12 |
Omologazione marchio VDE
ID omologazione: 40038907DNV
ID omologazione: TAE00003J4IECEx
ID omologazione: IECEx SEV13.0012UTensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Solo conduttori flessibili | 352 V | 20,5 A | 0,2 - 2,5 | |
Solo conduttori rigidi | 352 V | 20,5 A | 0,2 - 4 |
ATEX
ID omologazione: SEV13ATEX0178UTensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Solo conduttori flessibili | 352 V | 20,5 A | 0,2 - 2,5 | |
Solo conduttori rigidi | 352 V | 20,5 A | 0,2 - 4 |