I contenuti che vedi sono su misura per Italia. Visualizza i contenuti per Stati Uniti | Seleziona un altro paese

MUT 2,5 - Minimorsetto passante
3248030

Minimorsetto passante, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 24 A, numero di connessioni: 2, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm2, 1. piano, sezione: 0,2 mm2 - 4 mm2, tipo di montaggio: NS 15, colore: grigio

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Risparmio di spazio grazie alla forma compatta e possibilità di montaggio su guida di supporto di 15 mm
Disposizione chiara grazie alla siglatura di tutti i morsetti
Facile ripartizione del potenziale mediante jumper standardizzati