UKH 70-F - Morsetti di potenza
3247051

tipo di connessione
Corrente Pittogramma
tensione Pittogramma

Morsetti di potenza, tensione nominale: 1000 V, corrente nominale: 192 A, numero di connessioni: 2, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 70 mm2, sezione: 16 mm2 - 95 mm2, tipo di montaggio: avvitamento diretto, colore: grigio

Dettagli prodotto









I vantaggi

Grazie alla centratura del cavo in tre punti nel fondo prismatico della staffa, viene garantita
una connessione affidabile dei cavi
Basse resistenze di contatto grazie alle scanalature della superficie di contatto
Testato per le applicazioni ferroviarie
Bloccaggio a vite con elementi a molla nell'elemento di serraggio