cULus Recognized
ID omologazione: E60425| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 380 A | 2/0 - 500 | ||
| Connessione a conduttori multipli | 600 V | 380 A | 2 - 3/0 | |
| C | ||||
| 600 V | 380 A | 2/0 - 500 | ||
| Connessione a conduttori multipli | 600 V | 380 A | 2 - 3/0 | |
EAC
ID omologazione: KZ7500651131219505ATEX
ID omologazione: KEMA99ATEX8332U| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Certificato di prova di omologazione | 1100 V | 350 A | 70 - 240 | |
IECEx
ID omologazione: IECEx KEM 06.0030U| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1100 V | 350 A | 70 - 240 | ||