UKH 95-F - Morsetti di potenza
3247022

sezione
tipo di connessione
tensione Pittogramma

Morsetti di potenza, tensione nominale: 1000 V, corrente nominale: 232 A, numero di connessioni: 2, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 95 mm2, sezione: 25 mm2 - 95 mm2, tipo di montaggio: avvitamento diretto, colore: grigio

Dettagli prodotto









I vantaggi

Grazie alla centratura del cavo in tre punti nel fondo prismatico della staffa, viene garantita
una connessione affidabile dei cavi
Bloccaggio a vite con elementi a molla nell'elemento di serraggio
Basse resistenze di contatto grazie alle scanalature della superficie di contatto