I contenuti che vedi sono su misura per Italia. Visualizza i contenuti per Stati Uniti | Seleziona un altro paese

UKH 50-F - Morsetti di potenza
3247019

Morsetti di potenza, tensione nominale: 1000 V, corrente nominale: 150 A, numero di connessioni: 2, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 50 mm2, sezione: 16 mm2 - 70 mm2, tipo di montaggio: avvitamento diretto, colore: grigio

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Grazie alla centratura del cavo in tre punti nel fondo prismatico della staffa, viene garantita
una connessione affidabile dei cavi
Basse resistenze di contatto grazie alle scanalature della superficie di contatto
Bloccaggio a vite con elementi a molla nell'elemento di serraggio