cULus Recognized
ID omologazione: E60425| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 6,3 A | 20 - 10 | ||
| C | ||||
| 600 V | 6,3 A | 20 - 10 | ||
Morsetto portafusibili, con indicazione luminosa per 15-30 V AC/DC, tipo fusibile: G / 5 x 20, tensione nominale: 24 V, corrente nominale: 6,3 A, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 4 mm2, sezione: 0,5 mm2- 6 mm2, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, colore: grigio scuro
| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 6,3 A | 20 - 10 | ||
| C | ||||
| 600 V | 6,3 A | 20 - 10 | ||