UTN 35 - Morsetto sezionatore N
3245066

Morsetto sezionatore N, Nota per il montaggio:
Per un fissaggio sicuro della barra collett. N è necessario montare i blocchetti di supporto all’estremità di ogni morsettiera o, in presenza di morsett. più lunghe, installarli a distanza di 20 cm., per la separazione sicura del conduttore di neutro, tensione nominale: 400 V, corrente nominale: 110 A, Attacco speciale e combinato, 1. piano, collegamento a destra, Sezione di dimensionamento: 35 mm2, sezione: 0,75 mm2 - 35 mm2, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: blu

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Profilo identico ai morsetti UT standard