CSA
ID omologazione: 13631| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| C | ||||
| 1000 V | 420 A | 8 - 600 | ||
UL Recognized
ID omologazione: E60425| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 420 A | 8 - 600 | ||
| C | ||||
| 600 V | 420 A | 8 - 600 | ||
| E | ||||
| 1000 V | 420 A | 8 - 600 | ||
DNV
ID omologazione: TAE00004G1IECEx
ID omologazione: IECExSEV13.0003U| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1100 V | 415 A | 10 - 240 | ||
ATEX
ID omologazione: SEV13ATEX0132U| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1100 V | 415 A | 10 - 240 | ||