PTIO 1,5/S/4-PE-LED 24 RD - Morsetto iniziatore/attuatore
3244467

sezione
tipo di connessione
Corrente Pittogramma
tensione Pittogramma

Morsetto iniziatore/attuatore, con LED rosso e funzione di terra, tensione nominale: 24 V, corrente nominale: 13,5 A, numero di connessioni: 5, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 1,5 mm2, sezione: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

I morsetti di connessione push-in si contraddistinguono, oltre che per le caratteristiche del sistema CLIPLINE complete, anche per il cablaggio semplice e senza utensili di conduttori con capocorda o conduttori rigidi
La forma compatta e la connessione frontale permettono il cablaggio in uno spazio minimo