NS 30/15 PERF 2000MM VPE 10
-
Guida di supporto forata
3240262
Guida di supporto forata, Variante di imballaggio con 10 pezzi (20 m), simile a norma EN 60715, materiale: Acciaio, zincata, Profilo C
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Le fascette fermacavo fungono da fermacavo
Le vasche in plastica senza alogenati sono realizzate in modo da offrire una sede fissa ottimale unitamente alla protezione del conduttore
I cavi singoli o raggruppati con un diametro fino a 64 mm vengono quindi posati in modo semplice e sicuro