PTS 1,5/S-QUATTRO - Morsetto passante
3214615

sezione
tipo di connessione
Corrente Pittogramma
tensione Pittogramma

Morsetto passante, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 17,5 A, numero di connessioni: 4, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 1,5 mm2, 1. piano, sezione: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Risparmio di tempo grazie alla connessione dei conduttori tramite tecnologia a innesto diretto, senza la necessità di utensili
Pratico inserimento con forze di inserzione inferiori
Elevate forze di estrazione dei conduttori grazie al design della molla
Connessione dei conduttori resistente alle vibrazioni ed esente da manutenzione
Piena flessibilità grazie agli accessori standardizzati CLIPLINE complete per ponti, siglatura e prova
Cablaggio compatto di tre conduttori in un unico morsetto
Ottimizzata per il cablaggio manuale e automatizzato