PTU 35/4X6/6X2,5 BU - Morsetto ripartitore di potenziale
3214081

tipo di connessione
tensione Pittogramma

Morsetto ripartitore di potenziale, tensione nominale: 1000 V, corrente nominale: 105 A, 1. Piano attacco sinistra, tipo di connessione: Connessione a vite, sezione: 1,5 mm2 - 50 mm2, 1° piano connessione interna, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 6 mm2, sezione: 0,5 mm2 - 10 mm2, montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: blu

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Il blocco morsetti è ideale per applicazioni nell'installazione di edifici e nella costruzione di macchine
La forma compatta e la connessione frontale permettono il cablaggio in uno spazio minimo
Oltre alla possibilità di prova nel vano funzionale doppio, per ogni morsetto è disponibile una presa di prova supplementare
I morsetti di connessione push-in si contraddistinguono, oltre che per le caratteristiche del sistema CLIPLINE complete, anche per il cablaggio semplice e senza utensili di conduttori con capocorda o conduttori rigidi