PTI 4-PE/L/N - Morsetto per conduttore di terra per installazione
3214049

Morsetto per conduttore di terra per installazione, tensione nominale: 400 V, corrente nominale: 28 A, Connessione Push-in, 1., 2. e 3. piano, Sezione di dimensionamento: 4 mm2, sezione: 0,2 mm2 - 6 mm2, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Compatibilità con tutti i morsetti di installazione di Phoenix Contact
Ogni punto di connessione può essere siglato in maniera univoca ed è ben riconoscibile in qualsiasi posizione del morsetto
Oltre alla possibilità di prova nel vano funzionale, ogni punto di conness. dispone di un contatto di prova
Esecuzione compatta e adatta a cassette decentrate
Doppi vani funzionali su tutti i piani
La nuova connessione Push-in consente l'inserimento semplice e diretto di conduttori rigidi e flessibili con capocorda da 0,34 mm²