PTI 6-PE - Morsetto per conduttore di terra per installazione
3213966

Morsetto per conduttore di terra per installazione, Connessione Push-in, sezione: 0,5 mm2 - 10 mm2, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: giallo-verde

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Con profilo e passo identici ai morsetti passanti
Contatto meccanico ed elettrico perfetto mediante la pratica inserzione sulla guida di supporto
Vengono soddisfatti tutti i requisiti della norma IEC 60947-7-2