CSA
ID omologazione: 158887| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
| C | ||||
| 150 V | 20 A | 26 - 12 | ||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 26 - 12 | ||
IECEE CB Scheme
ID omologazione: DE1-62955EAC
ID omologazione: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
ID omologazione: E60425| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
| connessione PE | 26 - 12 | |||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 26 - 12 | ||
| connessione PE | 26 - 12 | |||
VDE Zeichengenehmigung
ID omologazione: 40037480| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 0,2 - 4 | ||||