PTI 2,5-PE/L/NT - Morsetto per conduttore di terra per installazione
3213946

Morsetto per conduttore di terra per installazione, Nota per il montaggio:
Per un fissaggio sicuro della barra collett. N è necessario montare i blocchetti di supporto all’estremità di ogni morsettiera o, in presenza di morsett. più lunghe, installarli a distanza di 20 cm., tensione nominale: 400 V, corrente nominale: 24 A, Connessione Push-in, 1., 2. e 3. piano, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm2, sezione: 0,14 mm2 - 4 mm2, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Compatibilità con tutti i morsetti di installazione di Phoenix Contact
Ogni punto di connessione può essere siglato in maniera univoca ed è ben riconoscibile in qualsiasi posizione del morsetto
Oltre alla possibilità di prova nel vano funzionale, ogni punto di conness. dispone di un contatto di prova
Doppi vani funzionali su tutti i piani
Esecuzione compatta e adatta a cassette decentrate
La nuova connessione Push-in consente l'inserimento semplice e diretto di conduttori rigidi e flessibili con capocorda da 0,34 mm²