CSA
ID omologazione: 2030668Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 15 A | 26 - 14 | ||
C | ||||
300 V | 15 A | 26 - 14 | ||
D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 14 |
EAC
ID omologazione: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
ID omologazione: E60425Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 15 A | 26 - 14 | ||
connessione PE | 26 - 14 | |||
C | ||||
300 V | 15 A | 26 - 14 | ||
connessione PE | 26 - 14 | |||
D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 14 | ||
connessione PE | 26 - 14 |